Czujniki zegarowe i dźwigniowe

Dzięki precyzyjnym czujnikom zegarowym i dźwigniowym, ustawianie i sprawdzanie obrabianych przedmiotów i narzędzi staje się niezwykle proste.

32 znalezionych produktów
32 znalezionych produktów
MUA 10220 Czujnik pomiarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
MUA 10220
  • Promocja wiosenna
  • Czujnik pomiarowy
    1 Art.
    MUA 10240 Mini czujnik pomiarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 10240
    Mini czujnik pomiarowy
    1 Art.
    MUD 12022 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUD 12022
  • Promocja długoterminowa
  • Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm
    2 Art.
    MUD 22022 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm z funkcją obliczania Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUD 22022
    Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm z funkcją obliczania
    1 Art.
    MUD 32000 Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUD 32000
    Elektroniczny czujnik zegarowy, 0.01 mm
    1 Art.
    MUA 10200 Analogowy czujnik zegarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 10200
  • Promocja wiosenna
  • Analogowy czujnik zegarowy
    1 Art.
    MUA 12200 Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12200
    Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny
    1 Art.
    MUA 10202 Analogowy czujnik zegarowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 10202
    Analogowy czujnik zegarowy
    1 Art.
    MUA 12202 Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12202
    Analogowy czujnik zegarowy wstrząsoodporny
    1 Art.
    MUA 12402 Analogowy czujnik zegarowy precyzyjny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 12402
    Analogowy czujnik zegarowy precyzyjny
    1 Art.
    MUA 62200 Analogowy czujnik zegarowy IP67 Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUA 62200
    Analogowy czujnik zegarowy IP67
    1 Art.
    MUTA 10200 Analogowy czujnik zegarowy do pomiaru głębokości Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUTA 10200
    Analogowy czujnik zegarowy do pomiaru głębokości
    1 Art.
    MUZ 4080 Przedłużenie do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUZ 4080
    Przedłużenie do czujnika zegarowego
    5 Art.
    MUZ 5020 Mostek do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MUZ 5020
    Mostek do czujnika zegarowego
    3 Art.
    MFH 10200 Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10200
  • Promocja wiosenna
  • Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    2 Art.
    MFH 10400 Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10400
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm
    1 Art.
    MFH 10202 Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10202
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    4 Art.
    MFH 10202/Set Zestaw: Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm Zestaw
    MFH 10202/Set
    Zestaw: Analogowy czujnik zegarowy, 0.01 mm
    1 Art.
    MFH 10402 Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10402
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm
    1 Art.
    MFH 10602 Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 10602
    Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm
    1 Art.
    MFH 16202 Analogowy czujnik igłowy 0.01, pionowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFH 16202
    Analogowy czujnik igłowy 0.01, pionowy
    1 Art.
    MFHZ 4020 Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika dźwigniowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4020
    Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika dźwigniowego
    7 Art.
    MFHZ 4040 Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika dźwigniowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4040
    Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika dźwigniowego
    4 Art.
    MFHZ 4015 Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4015
    Końcówka pomiarowa z węglika spiekanego, do czujnika zegarowego
    2 Art.
    MFHZ 4035 Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika zegarowego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 4035
    Końcówka pomiarowa rubinowa, do czujnika zegarowego
    2 Art.
    MFHZ 8020 Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8020
    Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych
    1 Art.
    MFHZ 8030 Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8030
    Uniwersalny kabłąk do urządzeń pomiarowych
    1 Art.
    MFHZ 8040 Trzpień chwytowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    MFHZ 8040
    Trzpień chwytowy
    1 Art.
    MKT 20206 Sonda analogowa 3D IP67 Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 20206
    Sonda analogowa 3D IP67
    2 Art.
    MKTZ 3200 Końcówka pomiarowa 3D z węglika spiekanego Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKTZ 3200
    Końcówka pomiarowa 3D z węglika spiekanego
    2 Art.
    MKT 40006 Czujnik krawędzi Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 40006
    Czujnik krawędzi
    2 Art.
    MKT 10006 Przyrząd do ustawienia pkt. zerowego, mechaniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
    MKT 10006
  • Promocja wiosenna
  • Przyrząd do ustawienia pkt. zerowego, mechaniczny
    2 Art.
    Wyświetlono 32 z 32 .

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.