Prihvati za strme konusne glave

16 pronađen(i) proizvod(i)
16 pronađen(i) proizvod(i)
HWZ 2201 Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem, DIN 69871
8 Stavka
HWZ 2202 Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava sa zaključavanjem i kanalima za hlađenje, DIN 69871
5 Stavka
HWZ 2219 Stezna glava za ER čaure, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava za ER čaure, DIN 69871
7 Stavka
HWZ 2237 Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Nosač alata glodala sa kanalima za hlađenje, DIN 69871
4 Stavka
HWZ 2249 Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Nosač alata glodala sa navojem, cilindričan, DIN 69871
8 Stavka
HWZ 2255 Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Stezna glava, UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Stavka
HWZ 2261 Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična stezna glava, kratka, uska, DIN 69871
6 Stavka
HWZ 2267 Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava 4,5°, DIN 69871
12 Stavka
HWZ 2268 Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava sa kanalima za hlađenje, DIN 69871
10 Stavka
HWZ 2269 Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Skupljajuća stezna glava 3°, DIN 69871
10 Stavka
HWZ 2273 Kratka glava za bušenje, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Kratka glava za bušenje, DIN 69871
2 Stavka
HWZ 2291 Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Brzoizmenjiva stezna glava, DIN 69871
2 Stavka
HWZ 2292 Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Brzoizmenjiva stezna glava za sinhrono vreteno, DIN 69871
2 Stavka
HWZ 2220 ER stezna glava, mini, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
ER stezna glava, mini, DIN 69871
2 Stavka
HWZ 22651 Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69871
1 Stavka
HWZ 2266 Hidraulična ekspanziona stezna glava 3°, DIN 69871 Pojedinačna slika proizvoda
Hidraulična ekspanziona stezna glava 3°, DIN 69871
5 Stavka
Prikazuje se 16 od 16 .