Suporturi con cu unghi de înclinare mare

16 Produse găsite
16 Produse găsite
HWZ 2201 Portsculă cu blocare laterală, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală, DIN 69871
8 Articol
HWZ 2202 Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă cu blocare laterală și canal de răcire, DIN 69871
5 Articol
HWZ 2219 ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871 Cadru produs
ER mandrină bucșă elastică, DIN 69871
7 Articol
HWZ 2237 Portsculă pentru freză cu canal de răcire DIN 69871 Cadru produs
Portsculă pentru freză cu canal de răcire DIN 69871
4 Articol
HWZ 2249 Suport scule pentru capete de frezat cu filet, cilindric DIN 69871 Cadru produs
Suport scule pentru capete de frezat cu filet, cilindric DIN 69871
8 Articol
HWZ 2255 Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Articol
HWZ 2261 Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină hidraulică scurtă, subțire, DIN 69871
6 Articol
HWZ 2267 Portsculă fretare 4,5°, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă fretare 4,5°, DIN 69871
12 Articol
HWZ 2268 Portsculă fretare cu canal de răcire, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă fretare cu canal de răcire, DIN 69871
10 Articol
HWZ 2269 Portsculă fretare 3°, DIN 69871 Cadru produs
Portsculă fretare 3°, DIN 69871
10 Articol
HWZ 2273 Mandrină scurtă, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină scurtă, DIN 69871
2 Articol
HWZ 2291 Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, DIN 69871
2 Articol
HWZ 2292 Mandrină pentru filetare cu sch. rapidă pentru spindle sincron DIN 69871 Cadru produs
Mandrină pentru filetare cu sch. rapidă pentru spindle sincron DIN 69871
2 Articol
HWZ 2220 ER mandrină cu bucșă elastică, mini, DIN 69871 Cadru produs
ER mandrină cu bucșă elastică, mini, DIN 69871
2 Articol
HWZ 22651 Mandrină cu exten. hidr. de înaltă perform., scurtă, groasă, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină cu exten. hidr. de înaltă perform., scurtă, groasă, DIN 69871
1 Articol
HWZ 2266 Mandrină hidraulică 3°, DIN 69871 Cadru produs
Mandrină hidraulică 3°, DIN 69871
5 Articol
Sunt afișate 16 din 16 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.