Værktøjsholder kort koniskskaft HSK-A 63

16 Produkt(er) fundet
16 Produkt(er) fundet
HWZ 2201 Fladespændepatron, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron, DIN 69871
8 Vare
HWZ 2202 Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Fladespændepatron med kølekanaler, DIN 69871
5 Vare
HWZ 2219 ER-spændetangspatron DIN 69871 Produkt enkeltbillede
ER-spændetangspatron DIN 69871
7 Vare
HWZ 2237 Fræserhovedadapter med kølekanaler, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Fræserhovedadapter med kølekanaler, DIN 69871
4 Vare
HWZ 2249 Værktøjsholder til påskruningsfræser, cylindrisk, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Værktøjsholder til påskruningsfræser, cylindrisk, DIN 69871
8 Vare
HWZ 2255 Kraftspændepatron, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Kraftspændepatron, UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Vare
HWZ 2261 Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron, kort, slank, DIN 69871
6 Vare
HWZ 2267 Krympepatron 4,5°, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Krympepatron 4,5°, DIN 69871
12 Vare
HWZ 2268 Krympepatron med kølekanaler, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Krympepatron med kølekanaler, DIN 69871
10 Vare
HWZ 2269 Krympepatron 3°, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Krympepatron 3°, DIN 69871
10 Vare
HWZ 2273 Kort borepatron, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Kort borepatron, DIN 69871
2 Vare
HWZ 2291 Gevindskære-hurtigskiftepatron, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Gevindskære-hurtigskiftepatron, DIN 69871
2 Vare
HWZ 2292 Gevindskære-hurtigskiftepatron til synkronspindler, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Gevindskære-hurtigskiftepatron til synkronspindler, DIN 69871
2 Vare
HWZ 2220 ER, Mini-spændetangspatron DIN 69871 Produkt enkeltbillede
ER, Mini-spændetangspatron DIN 69871
2 Vare
HWZ 22651 Hydraulisk spændepatron med høj ydeevne, kort, tung, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron med høj ydeevne, kort, tung, DIN 69871
1 Vare
HWZ 2266 Hydraulisk spændepatron 3°, DIN 69871 Produkt enkeltbillede
Hydraulisk spændepatron 3°, DIN 69871
5 Vare
16 af 16 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.