Stavka 8

ADP
SK [kN]
M
AMB [Nm]
AMS [Nm]
b
h
l
SW
h1
l1
h2
l2
l3
h3
d
HWS 104/22/12
22
M12
40
50
45
5-38
65
6
30
11
61
-
15-50
22
M12
HWS 104/30/12
30
M12
70
100
54
6-68
135
8
36
13
86
25
13-110
22
M16
HWS 104/30/16
30
M16
150
100
54
6-68
135
8
36
16
86
28
16-114
28.5
M16
HWS 104/32/12
32
M12
70
100
54
6-50
95
8
36
12
78.5
20
12-82
22
M16
HWS 104/40/16
40
M16
150
150
60
6-50
110
10
42
15
92
26
15-95
29
M20
HWS 104/43/16
43
M16
150
150
60
5-80
155
10
42
16
107
32
16-134
29.5
M20
HWS 104/49/20
49
M20
200
220
75
7-88
175
12
52
19
125
36
19-165
36
M24
HWS 104/60/24
60
M24
280
300
90
8-102
203
12
57
22
143
45
63-180
47.5
M24

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompaktna konstrukcija sa niskom ugradnom visinom i velikom snagom stezanja
  • Jednostavna montaža steznih elemenata
  • Omogućuje brzo stezanje alata na mašinama za brizganje
  • Rubustan dizajn
  • Uključuje pritiskač

Materijal

  • Liveni i temperirani legirani čelik
  • Crno pocinkovan