Stavka 16

b1
Oznaka artikla
b1
ADP
s1
b
M
R
t
l1
t2
b3
t3
E 1316/32/ 6
32
E 1316/34/ 6
34
6
74
M 6
8
40
44
30.5
60
20
E 1316/32/ 6,2
32
E 1316/34/ 6,2
34
6.2
74
M 6
8
40
44
30.5
60
20
E 1316/44/ 6
44
E 1316/46/ 6
46
6
96
M 8
10
50
62
38.8
77
25
E 1316/44/ 6,2
44
E 1316/46/ 6,2
46
6.2
96
M 8
10
50
62
38.8
77
25
E 1316/58/ 8
58
E 1316/60/ 8
60
8
124
M10
12
66
80
51.2
100
33
E 1316/58/ 8,3
58
E 1316/60/ 8,3
60
8.3
124
M10
12
66
80
51.2
100
33
E 1316/78/10
78
E 1316/80/10
80
10
152
M12
16
88
98
71.6
126
44
E 1316/78/10,3
78
E 1316/80/10,3
80
10.3
152
M12
16
88
98
71.6
126
44

Detalji

Opis proizvoda

  • Klizna pločica, DLC prevlaka
  • Ugradnja vertikalnom mašinskom obradom od rastavnog nivoa

Prednosti

  • Klizna pločica sa mogućnošću skidanja, DLC prevlaka
  • Ugradnja vertikalnom mašinskom obradom od rastavnog nivoa iz jednog zatezanja

Materijal

  • E 13161: 1.1730 ≈640 N/mm²
  • E 1317: 1.2842 ≈56 HRC / sa DLC prevlakom