Artikkelit 16

b1
Artikkelin nimike
b1
ADP
s1
b
M
R
t
l1
t2
b3
t3
E 1316/32/ 6
32
E 1316/34/ 6
34
6
74
M 6
8
40
44
30.5
60
20
E 1316/32/ 6,2
32
E 1316/34/ 6,2
34
6.2
74
M 6
8
40
44
30.5
60
20
E 1316/44/ 6
44
E 1316/46/ 6
46
6
96
M 8
10
50
62
38.8
77
25
E 1316/44/ 6,2
44
E 1316/46/ 6,2
46
6.2
96
M 8
10
50
62
38.8
77
25
E 1316/58/ 8
58
E 1316/60/ 8
60
8
124
M10
12
66
80
51.2
100
33
E 1316/58/ 8,3
58
E 1316/60/ 8,3
60
8.3
124
M10
12
66
80
51.2
100
33
E 1316/78/10
78
E 1316/80/10
80
10
152
M12
16
88
98
71.6
126
44
E 1316/78/10,3
78
E 1316/80/10,3
80
10.3
152
M12
16
88
98
71.6
126
44

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Irrotettava liukulevy on DLC-pinnoitettu
  • Asennus pystysuoran koneistuksen yhteydessä jakotasolta

Edut

  • Irrotettavat liukulevyt on DLC-pinnoitettu
  • Asennus pystysuoran koneistuksen yhteydessä jakotasolta käsin yhdellä kiinnityksellä

Materiaali

  • E 13161: 1.1730 ≈640 N/mm²
  • E 1317: 1.2842 ≈ 56 HRC/DLC-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.