E 20625
Temperirni priključek z matico
Izdelek 4
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l2
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20625/10/ 14
|
|
10
|
M 14 x 1.5
|
46
|
17
|
28
|
6
|
18
|
|
E 20625/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
46
|
17
|
28
|
6
|
18
|
|
E 20625/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
46
|
22
|
28
|
9
|
22
|
|
E 20625/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
46
|
22
|
28
|
9
|
22
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 140 °C
- Maksimalni tlak: 15 bar
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas