Artigos 4

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 20625/10/ 14
10
M 14 x 1.5
46
17
28
6
18
E 20625/10/1/4
10
G 1/4"
46
17
28
6
18
E 20625/13/ 16
13
M16 x 1.5
46
22
28
9
22
E 20625/13/3/8
13
G 3/8"
46
22
28
9
22

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 140 °C
  • Pressão máxima: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.