Merilna ura s tipalno ročico

14 Izdelek/i najden/i
14 Izdelek/i najden/i
MFH 10200 Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm Posamična slika izdelka
Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm
2 Izdelek
MFH 10400 Analogna ročična merilna ura, 0,002 mm Posamična slika izdelka
Analogna ročična merilna ura, 0,002 mm
1 Izdelek
MFH 10202 Analogna merilna ura s tipalno ročico 0.01 mm Posamična slika izdelka
Analogna merilna ura s tipalno ročico 0.01 mm
4 Izdelek
MFH 10202/Set Setu: Analogna merilna ura s tipalno ročico 0,01 mm Set
Setu: Analogna merilna ura s tipalno ročico 0,01 mm
1 Izdelek
MFH 10402 Analogna merilna ura s tipalno ročico 0,002 mm Posamična slika izdelka
Analogna merilna ura s tipalno ročico 0,002 mm
1 Izdelek
MFH 10602 Analogna ročična merilna ura, 0,001 mm Posamična slika izdelka
Analogna ročična merilna ura, 0,001 mm
1 Izdelek
MFH 16202 Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm, vertikalna Posamična slika izdelka
Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm, vertikalna
1 Izdelek
MFHZ 4020 Tipalo trdokovinski za ročično merilno uro Posamična slika izdelka
Tipalo trdokovinski za ročično merilno uro
7 Izdelek
MFHZ 4040 Tipalna konica rubinasta, za merilne ure Posamična slika izdelka
Tipalna konica rubinasta, za merilne ure
4 Izdelek
MFHZ 4015 Tipalna konica trdokovinska, za merilne ure Posamična slika izdelka
Tipalna konica trdokovinska, za merilne ure
2 Izdelek
MFHZ 4035 Tipalna konica rubinasta, za merilne ure Posamična slika izdelka
Tipalna konica rubinasta, za merilne ure
2 Izdelek
MFHZ 8020 Držalo univerzalno z centrirnim nosilcem Posamična slika izdelka
Držalo univerzalno z centrirnim nosilcem
1 Izdelek
MFHZ 8030 Držalo univerzalno Posamična slika izdelka
Držalo univerzalno
1 Izdelek
MFHZ 8040 Vpenjalni zatič Posamična slika izdelka
Vpenjalni zatič
1 Izdelek
Prikaz 14 od 14 izdelkov.