Lubrifianți

Sortimentul nostru variat de lubrifianți de înaltă calitate permite utilizarea pentru aproape toate aplicațiile de execuție de ștanțe.

18 Produse găsite
18 Produse găsite
VGI 300 Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C Cadru produs
VGI 300
  • Oferte de toamnă
  • Vaselină inertă complet sintetică fără PTFE, max. 300 °C
    2 Articol
    VGI 260 Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C Cadru produs
    Vaselină inertă complet sintetică cu PTFE, max. 260 °C
    2 Articol
    VGS 180 Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
    Vaselină de înaltă performanță, max. 180 °C
    2 Articol
    VGM 160 Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C Cadru produs
    Vaselină universală de înaltă performanță, max. 180 °C
    2 Articol
    VGS 160 FD Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C Cadru produs
    Vaselină de înaltă performanță cu aviz de utilizare alimentar, max. 160 °C
    2 Articol
    VGS 170 S Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C Cadru produs
    Spray vaselină de înaltă performanță, max. 170 °C
    1 Articol
    VZS 4 Cap de pulverizare-multifuncțional Cadru produs
    Cap de pulverizare-multifuncțional
    1 Articol
    VZF 100 Gresor acționat cu o singură mână, compact Cadru produs
    Gresor acționat cu o singură mână, compact
    1 Articol
    VZV 10 Șpaclu universal Cadru produs
    Șpaclu universal
    1 Articol
    VAP 1000 Pastă albă pentru montaj Cadru produs
    Pastă albă pentru montaj
    2 Articol
    VAP 1000S Spray de montaj anti-seize Cadru produs
    Spray de montaj anti-seize
    1 Articol
    VCP 1000 Pastă de cupru Cadru produs
    Pastă de cupru
    2 Articol
    VGI 250 S Ulei special și agent demulant 250 °C Cadru produs
    Ulei special și agent demulant 250 °C
    1 Articol
    VLS 250 Ulei sintetic de înaltă performanță, max. 250 °C Cadru produs
    Ulei sintetic de înaltă performanță, max. 250 °C
    1 Articol
    VLS 175 Vaselină sintetică cu PTFE Cadru produs
    Vaselină sintetică cu PTFE
    1 Articol
    VMM 4 Ulei universal cu funcție anticorozivă și curățare Cadru produs
    Ulei universal cu funcție anticorozivă și curățare
    1 Articol
    VTP 200 S Spray de tușat, până la 200 °C Cadru produs
    Spray de tușat, până la 200 °C
    1 Articol
    VTP 50 Pastă de tușat, albastru Cadru produs
    Pastă de tușat, albastru
    1 Articol
    Sunt afișate 18 din 18 .
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
    Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.