Smøremiddel

Vores omfattende udvalg af højtydende smøremidler gør det muligt at bruge dem til næsten alle applikationer inden for konstruktion af stanseværktøj.

18 Produkt(er) fundet
18 Produkt(er) fundet
VGI 300 Fuldsyntetisk smøremiddel uden PTFE op til 300 °C Produkt enkeltbillede
Fuldsyntetisk smøremiddel uden PTFE op til 300 °C
2 Vare
VGI 260 Fuldsyntetisk smøremiddel med PTFE op til 260 °C Produkt enkeltbillede
Fuldsyntetisk smøremiddel med PTFE op til 260 °C
2 Vare
VGS 180 Helsyntetisk fedt med høj ydelse til 180 °C Produkt enkeltbillede
Helsyntetisk fedt med høj ydelse til 180 °C
2 Vare
VGM 160 Teknisk fedt med høj ydelse til 180 °C Produkt enkeltbillede
Teknisk fedt med høj ydelse til 180 °C
2 Vare
VGS 160 FD Fødevareegnet fedt med høj ydelse til 160 °C Produkt enkeltbillede
Fødevareegnet fedt med høj ydelse til 160 °C
2 Vare
VGS 170 S Fedt med høj ydelse på spraydåse til 170 °C Produkt enkeltbillede
Fedt med høj ydelse på spraydåse til 170 °C
1 Vare
VZS 4 Multifunktions sprøjtehoved Produkt enkeltbillede
Multifunktions sprøjtehoved
1 Vare
VZF 100 Enhåndsfedtpresse, kompakt Produkt enkeltbillede
Enhåndsfedtpresse, kompakt
1 Vare
VZV 10 Spatel, universal Produkt enkeltbillede
Spatel, universal
1 Vare
VAP 1000 Hvid montagepasta Produkt enkeltbillede
Hvid montagepasta
2 Vare
VAP 1000S Montagepasta-spray Produkt enkeltbillede
Montagepasta-spray
1 Vare
VCP 1000 Kobberpasta Produkt enkeltbillede
Kobberpasta
2 Vare
VGI 250 S Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C Produkt enkeltbillede
Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C
1 Vare
VLS 250 Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250 °C Produkt enkeltbillede
Helsyntetisk olie med høj ydelse til 250 °C
1 Vare
VLS 175 Helsyntetisk smøremiddel med PTFE Produkt enkeltbillede
Helsyntetisk smøremiddel med PTFE
1 Vare
VMM 4 Højeffektiv multiolie Produkt enkeltbillede
Højeffektiv multiolie
1 Vare
VTP 200 S Højtemperatur-Markeringspray, op til 200 °C Produkt enkeltbillede
Højtemperatur-Markeringspray, op til 200 °C
1 Vare
VTP 50 Mærkeblåt Produkt enkeltbillede
Mærkeblåt
1 Vare
18 af 18 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.