E 23545
Cuplă cu ajutaj rapid 90°, sistem USA
Articol 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23545/ 9,4/10
|
|
9.4
|
10
|
41
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 23545/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
51
|
28
|
23
|
9
|
22
|
Detalii
Descriere produs
- Presiune maximă: 15 bar
- Temperatură maximă (apă): 150 °C
- Temperatură maximă (ulei): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documente
Fișă cu date tehnice E 23545
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Accesorii
Aveți întrebări despre produs?
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
Autentificați-vă acumRecomandat pentru dumneavoastră