E 23545
Σύνδεσμος με ταχυσύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα 90° ,συστήματος ΗΠΑ
Είδος 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23545/ 9,4/10
|
|
9.4
|
10
|
41
|
28
|
17
|
6
|
18
|
|
E 23545/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
51
|
28
|
23
|
9
|
22
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Μέγιστη πίεση: 15 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
Υλικό
- 2.0401 (CuZn)
Έγγραφοα
Φύλλο δεδομένων E 23545
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς