Articol 5

ADP
Tip
l
d1
l1
d2
l2 min.
l2 max.
d3
l3
HWS 2002/ 0
0
32
M 4
25
7
13
20
11
8.5
HWS 2002/ 1
1
38
M 5
30
8
17
24
12.5
10
HWS 2002/ 2
2
45
M 6
35
10
19
28
15
12
HWS 2002/ 3
3
58
M 8
45
13
22
34
19
15
HWS 2002/ 4
4
78
M 8
65
13
21
50
19
15

Detalii

Descriere produs

  • Piese din oțel galvanizat și pasivizat
  • Șurub cu cap hexagonal temperat
  • Cu capac protecţie detașabil

Material

  • Oțel, galvanizat și pasivizat
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.