Articol 1

ADP
l
Conținut
V 24120/Set-1
145
  • Mâner din 2 componente V 241201
  • Lamă de debavurare V 24100/3,2/01, 02, 04

Detalii

Descriere produs

  • Pentru debavurarea diferitelor materiale și contururi
  • Mâner din 2 componente cu capac detașabil pentru depozitarea lamelor
  • Lamă interschimbabilă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 24120/Set-1 Debavurator universal cu mâner din 2 componente și lame Ø3,2 Set

V 24120/Set-1

Debavurator universal cu mâner din 2 componente și lame Ø3,2

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.