Articol 23

ADP
d1
l
S
l1
d2
d3
E 5290/22/20
22
20
27
6
19/20
M 8
E 5290/22/30
22
30
36
6
19/20
M 8
E 5290/22/40
22
40
46
6
19/20
M 8
E 5290/25/25
25
25
36
6
19/20
M 8
E 5290/25/35
25
35
46
6
19/20
M 8
E 5290/32/25
32
25
-
6
24/25
M 8
E 5290/32/30
32
30
46
6
24/25
M 8
E 5290/32/40
32
40
56
6
24/25
M 8
E 5290/40/25
40
25
46
7
30/32
M 8
E 5290/40/35
40
35
56
7
30/32
M 8
E 5290/40/45
40
45
66
7
30/32
M 8
E 5290/50/25
50
25
46
7
38/40
M 8
E 5290/50/35
50
35
56
7
38/40
M 8
E 5290/50/45
50
45
66
7
38/40
M 8
E 5290/60/25
60
25
56
8
50
M 8
E 5290/60/35
60
35
66
8
50
M 8
E 5290/60/45
60
45
76
8
50
M 8
E 5290/70/30
70
30
56
8
63
M12
E 5290/70/40
70
40
66
8
63
M12
E 5290/70/50
70
50
76
8
63
M12
E 5290/95/30
95
30
56
9
80
M12
E 5290/95/40
95
40
66
9
80
M12
E 5290/95/50
95
50
76
9
80
M12

Detalii

Material

  • 1.1730 ≈640 N/mm²
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.