E 5290
Držalna podložka
Izdelek 23
| |
ADP
|
d1
|
l
|
S
|
l1
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5290/22/20
|
|
22
|
20
|
27
|
6
|
19/20
|
M 8
|
|
E 5290/22/30
|
|
22
|
30
|
36
|
6
|
19/20
|
M 8
|
|
E 5290/22/40
|
|
22
|
40
|
46
|
6
|
19/20
|
M 8
|
|
E 5290/25/25
|
|
25
|
25
|
36
|
6
|
19/20
|
M 8
|
|
E 5290/25/35
|
|
25
|
35
|
46
|
6
|
19/20
|
M 8
|
|
E 5290/32/25
|
|
32
|
25
|
- |
6
|
24/25
|
M 8
|
|
E 5290/32/30
|
|
32
|
30
|
46
|
6
|
24/25
|
M 8
|
|
E 5290/32/40
|
|
32
|
40
|
56
|
6
|
24/25
|
M 8
|
|
E 5290/40/25
|
|
40
|
25
|
46
|
7
|
30/32
|
M 8
|
|
E 5290/40/35
|
|
40
|
35
|
56
|
7
|
30/32
|
M 8
|
|
E 5290/40/45
|
|
40
|
45
|
66
|
7
|
30/32
|
M 8
|
|
E 5290/50/25
|
|
50
|
25
|
46
|
7
|
38/40
|
M 8
|
|
E 5290/50/35
|
|
50
|
35
|
56
|
7
|
38/40
|
M 8
|
|
E 5290/50/45
|
|
50
|
45
|
66
|
7
|
38/40
|
M 8
|
|
E 5290/60/25
|
|
60
|
25
|
56
|
8
|
50
|
M 8
|
|
E 5290/60/35
|
|
60
|
35
|
66
|
8
|
50
|
M 8
|
|
E 5290/60/45
|
|
60
|
45
|
76
|
8
|
50
|
M 8
|
|
E 5290/70/30
|
|
70
|
30
|
56
|
8
|
63
|
M12
|
|
E 5290/70/40
|
|
70
|
40
|
66
|
8
|
63
|
M12
|
|
E 5290/70/50
|
|
70
|
50
|
76
|
8
|
63
|
M12
|
|
E 5290/95/30
|
|
95
|
30
|
56
|
9
|
80
|
M12
|
|
E 5290/95/40
|
|
95
|
40
|
66
|
9
|
80
|
M12
|
|
E 5290/95/50
|
|
95
|
50
|
76
|
9
|
80
|
M12
|
Podrobnosti
Material
- 1.1730 ≈640 N/mm²
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas