Articol 2

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
d4
E 2064/ 9/1/4
9
G 1/4"
34
17
16
22
6
E 2064/13/3/8
13
G 3/8"
36
22
14
25
9

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.