E 2064
Końcówka do węża 45°, z nakrętką
Artykuły 2
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2064/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
34
|
17
|
16
|
22
|
6
|
|
E 2064/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
36
|
22
|
14
|
25
|
9
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
Materiał
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie