Articol 6

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d5
E 2002/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
5
7
12
E 2002/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
5
7
12
E 2002/ 9/1/4
9
G 1/4"
27
5
10
13.5
E 2002/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
8
9
16
E 2002/13/1/4
13
G 1/4"
26
8
9
16
E 2002/13/3/8
13
G 3/8"
26
8
9
17

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar

Avantaje

  • Compatibil conform standardului european

Material

  • Alamă (filet țoli, nichelat)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.