E 20209 HT
Conector de água roscado com válvula, aço inox., altas temperaturas
Artigos 6
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
SW
|
l
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20209 HT/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
15
|
29
|
12
|
6
|
|
E 20209 HT/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
15
|
29
|
12
|
6
|
|
E 20209 HT/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
17
|
30
|
12
|
6
|
|
E 20209 HT/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
17
|
30
|
12
|
9
|
|
E 20209 HT/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
22
|
31
|
12
|
9
|
|
E 20209 HT/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
17
|
30
|
12
|
9
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima (óleo): 220 °C
- Temperatura máxima (água): 180 °C
- Pressão máxima: 15 bar
Material
- 1.4305
- 2.0401 (CuZn)
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si