商品 6

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 20209 HT/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
15
29
12
6
E 20209 HT/ 9/1/4
9
G 1/4"
15
29
12
6
E 20209 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
30
12
6
E 20209 HT/13/ 16
13
M16 x 1.5
17
30
12
9
E 20209 HT/13/1/2
13
G 1/2"
22
31
12
9
E 20209 HT/13/3/8
13
G 3/8"
17
30
12
9

详情

产品描述

  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C
  • 最大压力:15 Bar

Material

  • 1.4305
  • 2.0401 (CuZn)