Artigos 8

ADP
SW1
SW2
l
d1
d2
d3
V 34010/ 6x 7
6
7
101
10
10.5
6
V 34010/ 8x 9
8
9
102
12
13
6
V 34010/10x11
10
11
119
14.2
15.5
6
V 34010/12x13
12
13
139
16.5
17.7
8
V 34010/14x15
14
15
142
19
20
8
V 34010/16x17
16
17
149
22
23.2
10
V 34010/20x22
20
22
166
27.4
29.8
12
V 34010/24x27
24
27
184
32.3
35.7
14

Detalhes

Descrição do produto

  • Para a fixação dos acessórios E 2000, E 20009, E 2300 e E 21194
  • Com orifício transversal para barra de proteção
  • Chave de aço de paredes finas, temperada e revenida para espaços de instalação estreitos

Material

  • Chave de aço temperado e revenido, temperado e cromado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.