Artikel 4

ADP
d
l
l1
l2
MK
WZB 35215/14
14
325
220
263
MK 1
WZB 35215/15
15
340
220
265
MK 2
WZB 35215/16
16
355
230
280
MK 2
WZB 35215/18
18
370
245
295
MK 2

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil
  • För vattendelare E210x

Material

  • Snabbstål (5 % Co), nitrerat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.