商品 4

ADP
d
l
l1
l2
MK
WZB 35215/14
14
325
220
263
MK 1
WZB 35215/15
15
340
220
265
MK 2
WZB 35215/16
16
355
230
280
MK 2
WZB 35215/18
18
370
245
295
MK 2

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance drill with parabolic slot profile
  • For the E210x Baffles

Material

  • HSS-E (5% Co), nitrated