Artigos 12

ADP
dk
Curso
l
d1
l1
d2
d3
l3
d4
l4
d5
d6
l9
E 7050/ 16/ 16
16
16
59
10
6
M26 x 1.5
31
11
22
30
M 6
21
19
E 7050/ 20/ 10
20
10
50
12
7
M32 x 1.5
37
7
28
31
M 8
26
20
E 7050/ 20/ 20
20
20
60
12
7
M32 x 1.5
37
7
28
31
M 8
26
20
E 7050/ 20/ 30
20
30
70
12
7
M32 x 1.5
37
7
28
31
M 8
26
20
E 7050/ 25/ 10
25
10
60
16
7
M40 x 1.5
44
10
35
39
M10
33
25
E 7050/ 25/ 25
25
25
75
16
7
M40 x 1.5
44
10
35
39
M10
33
25
E 7050/ 25/ 50
25
50
100
16
7
M40 x 1.5
44
10
35
39
M10
33
25
E 7050/ 32/ 16
32
16
68
20
10
M50 x 1.5
54
12
44
44
M12
42
28
E 7050/ 32/ 32
32
32
84
20
10
M50 x 1.5
54
12
44
44
M12
42
28
E 7050/ 32/ 50
32
50
102
20
10
M50 x 1.5
54
12
44
44
M12
42
28
E 7050/ 40/ 20
40
20
80
25
12
M60 x 1.5
65
14
55
47
M16
53
30.5
E 7050/ 40/ 40
40
40
100
25
12
M60 x 1.5
65
14
55
47
M16
53
30.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 250 bars
  • Temperatura máxima (óleo): 180 °C

Material

  • Aço com acabamento a óxido negro
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.