E 22009
Acoplamento rápido para mangueira em aço inoxidável
Artigos 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22009/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
30
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22009/13/13
|
|
13
|
13
|
36
|
25
|
22
|
9
|
Detalhes
Descrição do produto
- Ideal para uso em áreas de trabalho limpas
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (óleo): 200 °C
- Temperatura máxima (água): 150 °C
Vantagens
- Ideal para a produção em salas limpas – ex.: indústria medicinal
- Compatível com a norma europeia
Material
- 1.4305
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si