Árucikk 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22009/ 9/ 9
9
9
30
22
17
6
E 22009/13/13
13
13
36
25
22
9

Részletek

Termékleírás

  • Ideális tisztaszobában történő gyártáshoz
  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Előnyök

  • Ideális tisztaszobás gyártási körülményekre - pl. orvosi műszerek gyártásánál
  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 1.4305
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.