E 22009
Letkuliitin muhvilla, ruostumaton teräs
Artikkelit 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22009/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
30
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22009/13/13
|
|
13
|
13
|
36
|
25
|
22
|
9
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Ihanteellinen puhdastilatuotantoon
- Maksimipaine: 15 bar
- Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
- Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
Edut
- Ihanteellinen käytettäväksi puhdastilatuotannossa – esim. lääketeknologiassa
- Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa
Materiaali
- 1.4305
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme