Vare 3

ADP
s1
b1
Slag
b
l
s3
s4
d5
l5
b6
l6
d7
l7
l8
s8
s9
r1
r2
Type
V
E 3335/32/10/ 2,7
32
10
2.7
16
20
8
24
M 6
5.5
9
20
M 4
15
85
3
14
5
3
A
0.02
E 3335/40/15/ 4,4
40
15
4.4
30
32
10
30
M 6
11
14
24
M 5
17
105
3
18
6
3.5
B
0.04
E 3335/56/22/ 6,4
56
22
6.4
40
40
12
40
M 8
10
21
30
M 6
23
124
3
18
7
4
B
0.06

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • monteret i formpladen
  • Bevægelse uafhængig af udstøderenheden
  • DLC-belægning

Fordele

  • Enkel udformning af komplekse indvendige underskæringer
  • Større konstruktionsfrihed takket være uafhængighed af udstøderenheden
  • Mindre risiko for beskadigelse af emnerne ved udstødning

Materiale

  • 1.2343 ESU

Anvendelse

  • til indvendige underskæringer
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.