E 20627
Złącze szybkoblokujące z nakrętką, ze stali nierdzewnej
Artykuły 3
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l2
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20627/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
46
|
17
|
28
|
6
|
18
|
|
E 20627/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
46
|
22
|
28
|
9
|
22
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
Materiał
- 1.4305
Dokumenty
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie