Artykuły 21

ADP
s
b
l
Ziarnistość
Kolor
V 74610/ 1,0x 4/100/ 180
1
4
100
180
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 250
1
4
100
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 320
1
4
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 400
1
4
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 700
1
4
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1000
1
4
100
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1200
1
4
100
1200
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 180
1
6
100
180
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 250
1
6
100
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 320
1
6
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 400
1
6
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 700
1
6
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/1000
1
6
100
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/1200
1
6
100
1200
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 180
1
10
100
180
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 250
1
10
100
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 320
1
10
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 400
1
10
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 700
1
10
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/1000
1
10
100
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/1200
1
10
100
1200
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Szczegóły

Opis produktu

  • Wykonanie standardowe
  • Idealne do pracy z pilnikarkami lub urządzeniami ultradźwiękowymi
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.