Izdelek 21

ADP
s
b
l
Granulacija
Barva
V 74610/ 1,0x 4/100/ 180
1
4
100
180
rjava
V 74610/ 1,0x 4/100/ 250
1
4
100
250
oranžna
V 74610/ 1,0x 4/100/ 320
1
4
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 400
1
4
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 700
1
4
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1000
1
4
100
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1200
1
4
100
1200
Rdeča
V 74610/ 1,0x 6/100/ 180
1
6
100
180
rjava
V 74610/ 1,0x 6/100/ 250
1
6
100
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 320
1
6
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 400
1
6
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 700
1
6
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/1000
1
6
100
1000
bela
V 74610/ 1,0x 6/100/1200
1
6
100
1200
Rdeča
V 74610/ 1,0x10/100/ 180
1
10
100
180
rjava
V 74610/ 1,0x10/100/ 250
1
10
100
250
oranžna
V 74610/ 1,0x10/100/ 320
1
10
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 400
1
10
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 700
1
10
100
700
Rumena
V 74610/ 1,0x10/100/1000
1
10
100
1000
bela
V 74610/ 1,0x10/100/1200
1
10
100
1200
Rdeča

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Standardna izvedba
  • Idealno za delo z ultrazvokom ali stroji za pile