Артикул 21

ADP
s
b
l
Зърненост
Цвят
V 74610/ 1,0x 4/100/ 180
1
4
100
180
кафяв
V 74610/ 1,0x 4/100/ 250
1
4
100
250
оранжев
V 74610/ 1,0x 4/100/ 320
1
4
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 400
1
4
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/ 700
1
4
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1000
1
4
100
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 4/100/1200
1
4
100
1200
Червен
V 74610/ 1,0x 6/100/ 180
1
6
100
180
кафяв
V 74610/ 1,0x 6/100/ 250
1
6
100
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 320
1
6
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 400
1
6
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/ 700
1
6
100
700
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x 6/100/1000
1
6
100
1000
бял
V 74610/ 1,0x 6/100/1200
1
6
100
1200
Червен
V 74610/ 1,0x10/100/ 180
1
10
100
180
кафяв
V 74610/ 1,0x10/100/ 250
1
10
100
250
оранжев
V 74610/ 1,0x10/100/ 320
1
10
100
320
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 400
1
10
100
400
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
V 74610/ 1,0x10/100/ 700
1
10
100
700
Жълт
V 74610/ 1,0x10/100/1000
1
10
100
1000
бял
V 74610/ 1,0x10/100/1200
1
10
100
1200
Червен

Детайли

Описание на продукта

  • Стандартно изпълнение
  • Идеална за ултразвукови машини или машини за заточване на пили
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.