Artykuły 11

ADP
d1
l
b
s
SW
l1
l2
E 2102/ 8/100
M 8 x 0.75
100
6
1.6
4
8
50
E 2102/ 8/200
M 8 x 0.75
200
6
1.6
4
8
100
E 2102/ 10/100
M10 x 1
100
8
1.6
5
8
50
E 2102/ 10/200
M10 x 1
200
8
1.6
5
8
100
E 2102/ 12/125
M 12 x 1.5
125
10
2.4
6
8
50
E 2102/ 12/250
M 12 x 1.5
250
10
2.4
6
8
100
E 2102/ 14/150
M 14 x 1.5
150
12
2.4
6
10
50
E 2102/ 14/300
M 14 x 1.5
300
12
2.4
6
10
100
E 2102/ 16/150
M16 x 1.5
150
14
2.4
8
10
50
E 2102/ 16/300
M16 x 1.5
300
14
2.4
8
10
100
E 2102/ 18/150
M18 x 1.5
150
16
2.4
8
10
50

Szczegóły

Opis produktu

  • Z uszczelnieniem
  • Maks. temperatura: 160°C

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.