E 2102
csavart terelölap menettel és tömítéssel
Árucikk 11
| |
ADP
|
d1
|
l
|
b
|
s
|
SW
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2102/ 8/100
|
|
M 8 x 0.75
|
100
|
6
|
1.6
|
4
|
8
|
50
|
|
E 2102/ 8/200
|
|
M 8 x 0.75
|
200
|
6
|
1.6
|
4
|
8
|
100
|
|
E 2102/ 10/100
|
|
M10 x 1
|
100
|
8
|
1.6
|
5
|
8
|
50
|
|
E 2102/ 10/200
|
|
M10 x 1
|
200
|
8
|
1.6
|
5
|
8
|
100
|
|
E 2102/ 12/125
|
|
M 12 x 1.5
|
125
|
10
|
2.4
|
6
|
8
|
50
|
|
E 2102/ 12/250
|
|
M 12 x 1.5
|
250
|
10
|
2.4
|
6
|
8
|
100
|
|
E 2102/ 14/150
|
|
M 14 x 1.5
|
150
|
12
|
2.4
|
6
|
10
|
50
|
|
E 2102/ 14/300
|
|
M 14 x 1.5
|
300
|
12
|
2.4
|
6
|
10
|
100
|
|
E 2102/ 16/150
|
|
M16 x 1.5
|
150
|
14
|
2.4
|
8
|
10
|
50
|
|
E 2102/ 16/300
|
|
M16 x 1.5
|
300
|
14
|
2.4
|
8
|
10
|
100
|
|
E 2102/ 18/150
|
|
M18 x 1.5
|
150
|
16
|
2.4
|
8
|
10
|
50
|
Részletek
Termékleírás
- Tömítőanyaggal
- Maximális hőmérséklet: 160 °C
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott