Árucikk 5

ADP
d1
d2
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
E 22226/ 9/14
9
M14 x 1.5
52
15
11
17
17
6
E 22226/ 9/1/4
9
G 1/4"
52
15
11
17
17
6
E 22226/ 9/3/8
9
G 3/8"
52
17
13
17
17
6
E 22226/13/16
13
M16 x 1.5
55
17
12
22
22
9
E 22226/13/3/8
13
G 3/8"
55
17
12.5
22
22
9

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C

Előnyök

  • Egyszerű és biztonságos kezelés az összekapcsoláskor történő automatikus záródásnak köszönhetően
  • Megakadályozza a nem kívánt szétnyílást, így a speciális tömítésnek köszönhetően ideális magas hőmérsékleten történő alkalmazásra (olaj 220 °C, víz 180 °C)
  • Egyszerű és intuitív lecsatlakozás egykezes működtetéssel
  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 2.0401 (CuZn)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.