Artikel 768

d2
Artikelbezeichnung
d2
ADP
l1
l2
d1
d3
l3
l4
E 1010/ 9 - 12/ 25
9
E 1010/10 - 12/ 25
10
12
25
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 12/ 55
9
E 1010/10 - 12/ 55
10
12
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 17/ 25
9
E 1010/10 - 17/ 25
10
17
25
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 17/ 55
9
E 1010/10 - 17/ 55
10
17
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 22/ 25
9
E 1010/10 - 22/ 25
10
22
25
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 22/ 35
9
E 1010/10 - 22/ 35
10
22
35
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 22/ 55
9
E 1010/10 - 22/ 55
10
22
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 22/ 75
9
E 1010/10 - 22/ 75
10
22
75
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 27/ 25
9
E 1010/10 - 27/ 25
10
27
25
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 27/ 35
9
E 1010/10 - 27/ 35
10
27
35
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 27/ 55
9
E 1010/10 - 27/ 55
10
27
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 27/ 75
9
E 1010/10 - 27/ 75
10
27
75
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 36/ 25
9
E 1010/10 - 36/ 25
10
36
25
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 36/ 35
9
E 1010/10 - 36/ 35
10
36
35
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 46/ 35
9
E 1010/10 - 46/ 35
10
46
35
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 46/ 55
9
E 1010/10 - 46/ 55
10
46
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 46/ 75
9
E 1010/10 - 46/ 75
10
46
75
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 56/ 35
9
E 1010/10 - 56/ 35
10
56
35
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 56/ 55
9
E 1010/10 - 56/ 55
10
56
55
14
16
3
4
E 1010/ 9 - 56/ 75
9
E 1010/10 - 56/ 75
10
56
75
14
16
3
4
E 1010/14 - 17/ 35
14
E 1010/15 - 17/ 35
15
17
35
20
25
6
5
E 1010/14 - 17/ 55
14
E 1010/15 - 17/ 55
15
17
55
20
25
6
5
E 1010/14 - 17/ 75
14
E 1010/15 - 17/ 75
15
17
75
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/ 25
14
E 1010/15 - 22/ 25
15
22
25
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/ 35
14
E 1010/15 - 22/ 35
15
22
35
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/ 55
14
E 1010/15 - 22/ 55
15
22
55
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/ 75
14
E 1010/15 - 22/ 75
15
22
75
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/ 95
14
E 1010/15 - 22/ 95
15
22
95
20
25
6
5
E 1010/14 - 22/115
14
E 1010/15 - 22/115
15
22
115
20
25
6
5
E 1010/14 - 27/ 25
14
E 1010/15 - 27/ 25
15
27
25
20
25
6
5

Details

Produktbeschreibung

  • Zwei Passdurchmesser für einfache Montage und festen Sitz

Vorteile

  • Einziges System am Markt mit zwei Passdurchmessern (Press- und Führungssitz)

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.