Artykuły 10

ADP
d1
l1
d2
l2
d3
d4
WLL [kg]
E 1270/ 8
M 8
13
36
18
20
20
140
E 1270/10
M10
17
45
22.5
25
25
230
E 1270/12
M12
20
54
26
30
30
340
E 1270/16
M16
27
63
30.5
35
35
700
E 1270/20
M20
30
72
35
40
40
1200
E 1270/24
M24
36
90
45
50
50
1800
E 1270/30
M30
45
108
55
65
60
3200
E 1270/36
M36
54
126
65
75
70
4600
E 1270/42
M42
63
144
75
85
80
6300
E 1270/48
M48
68
166
85
100
90
8600

Szczegóły

Opis produktu

  • wg DIN 580

Materiał

  • C15E
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.