E 1270
Винт с халка
Артикул 10
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
Товароносимост на всеки винт с халка
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1270/ 8
|
|
M 8
|
13
|
36
|
18
|
20
|
20
|
140
|
|
E 1270/10
|
|
M10
|
17
|
45
|
22.5
|
25
|
25
|
230
|
|
E 1270/12
|
|
M12
|
20
|
54
|
26
|
30
|
30
|
340
|
|
E 1270/16
|
|
M16
|
27
|
63
|
30.5
|
35
|
35
|
700
|
|
E 1270/20
|
|
M20
|
30
|
72
|
35
|
40
|
40
|
1200
|
|
E 1270/24
|
|
M24
|
36
|
90
|
45
|
50
|
50
|
1800
|
|
E 1270/30
|
|
M30
|
45
|
108
|
55
|
65
|
60
|
3200
|
|
E 1270/36
|
|
M36
|
54
|
126
|
65
|
75
|
70
|
4600
|
|
E 1270/42
|
|
M42
|
63
|
144
|
75
|
85
|
80
|
6300
|
|
E 1270/48
|
|
M48
|
68
|
166
|
85
|
100
|
90
|
8600
|
Детайли
Описание на продукта
- По DIN 580
Материал
- C15E
Документ/и
Препоръчано за Вас