Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VBC 4M54/ 1/ 20
20ml
Tuba

Szczegóły

Opis produktu

Jednoskładnikowy klej o konsystencji żelu do szybkiego klejenia tworzyw sztucznych jak EPDM (guma) czy Viton, a także metali i materiałów porowatych. Bezrozpuszczalnikowy klej błyskawiczny, wiąże klejone elementy w ciągu kilku sekund, tworząc bardzo trwałe, odporne na temperatury łączenie.

Zalety

  • Konsystencja pasty umożliwia wypełnienie dużych szczelin
  • Wysoka wytrzymałość i odporność na temperatury
  • Odporny na czynniki chemiczne
  • Bardzo szybkie twardnienie

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
120 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
ethyl cyanoacrylate
Metoda badania:
     
Density
Wartość:
1.1 g/cm³
Metoda badania:
DIN EN 524
Maximum gap
Wartość:
0.30 mm
Metoda badania:
     
Viscosity
Wartość:
40.000 mPas/thix
Metoda badania:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Wartość:
20-22 N/mm²
Metoda badania:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Wartość:
20 h
Metoda badania:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Wartość:
8-15 s
Metoda badania:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Wartość:
30 min
Metoda badania:
at 40 to 60% humidity, on steel

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VBC 4M54/ 1/ 20 Klej błyskawiczny o konsystencji pasty Zdjęcie pojedyncze produktu

VBC 4M54/ 1/ 20

Klej błyskawiczny o konsystencji pasty

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.