商品 1

ADP
内容
包装
VBC 4M54/ 1/ 20
20ml
Tube

详情

产品描述

Gel-like single-component adhesive for easy bonding primarily of plastics such as EPDM and Viton, but also of metals and porous materials. The solvent-free instant adhesive fixes the adhering components in seconds and hardens very quickly forming a high strength and heat resistant bond.

Advantages

  • Paste-like consistency enables optimum gap bridging
  • High strength and heat resistant bonding
  • Resistant against chemical influences
  • Very fast curing

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
transparent
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
120 °C
测试流程:
     
Basis
值:
ethyl cyanoacrylate
测试流程:
     
Density
值:
1.1 g/cm³
测试流程:
DIN EN 524
Maximum gap
值:
0.30 mm
测试流程:
     
Viscosity
值:
40.000 mPas/thix
测试流程:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
值:
20-22 N/mm²
测试流程:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
值:
20 h
测试流程:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
值:
8-15 s
测试流程:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
值:
30 min
测试流程:
at 40 to 60% humidity, on steel

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VBC 4M54/ 1/ 20 快干胶 产品单个图像

VBC 4M54/ 1/ 20

快干胶

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。