Meusburger präsentiert Produktneuheiten für den Stanzwerkzeugbau

Der Normalienhersteller Meusburger erweitert sein Produktportfolio im Bereich Stanzwerkzeugbau um mehrere Neuheiten, die Anwendern mehr Präzision, Effizienz und Flexibilität versprechen. Die Produktinnovationen umfassen einen neuen, exklusiven Streifenanschlag, ein stabiles Säulengestell für Tischpressen, einen optimierten eckigen Streifenheber sowie eine Erweiterung des Sortiments der Führungssäulen.

Präzises Anstanzen mit dem neuen Streifenanschlag

Der neue Streifenanschlag E 5625 von Meusburger setzt Maßstäbe in der Positionierung des Materialstreifens. Nach dem Arretieren kann das neue Bandmaterial exakt in Position gebracht werden, um den Stanzprozess zu starten. Durch die integrierte Auslösefunktion, die über die Ansteuerung des Oberteils erfolgt, deaktiviert sich der Streifenanschlag automatisch beim ersten Hub und fährt aus dem Aktivbereich. Somit ermöglicht er eine schnelle und präzise Werkstückpositionierung, wodurch Anstanzprozesse effizienter und fehlerfrei ablaufen. Das innovative Design sorgt für eine einfache und komfortable Bedienung. Der Streifenanschlag ist beidseitig verwendbar und benötigt nur geringen Einbauraum.

Stabile Basis für präzise Prozesse: Säulengestell für Tischpressen

Meusburger stellt zudem ein neues Säulengestell für Tischpressen vor, das als robuste und stabile Grundlage für Montage-, Stanz- und Pressvorgänge dient. Die robuste Konstruktion gewährleistet höchste Stabilität für präzise und zuverlässige Arbeiten. Dank seiner Vielseitigkeit lässt sich das Gestell einfach an unterschiedliche Tischpressen anpassen und ist somit ideal für diverse Anwendungen in der Produktion oder Werkstatt geeignet.

Effizienzsteigerung garantiert mit dem neuen Streifenheber

Der neue Streifenheber eckig E 5643 mit seiner großen, einseitigen Einlaufschräge vereinfacht das Einschieben des Materialstreifens ins Werkzeug erheblich. Seine kompakten Abmessungen machen ihn auch als Heber innerhalb des Werkzeugs mit bis zu 6 mm Hub einsetzbar. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen die einfache Montage von der Bearbeitungsebene aus, ein geringer Platzbedarf durch den Anschlag über eine Schulterpassschraube sowie ein Abzugsgewinde für die einfache Demontage.

Neuer Konfigurator für Führungssäulen

Ab sofort bietet Meusburger einen neuen Konfigurator für Führungssäulen nach Maß an. Dieser ermöglicht Anwendern, ihre Säulen schnell und einfach an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dabei sind Länge, Durchmesser und Gewindegrößen wählbar. Zudem werden Lieferzeit und Preis direkt angezeigt.

Mehr Informationen unter www.meusburger.com/stanzwerkzeugbau
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.