E 1542
Systeemdrukveer, geringe belasting, groen
Artikelen 107
| |
ADP
|
d2
|
Lo
|
c: veerconstante (krachttoename per mm veerweg)
|
F1
[N]
|
S1
|
F2
[N]
|
S2
|
Fn
[N]
|
Sn
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1542/10 x 25
|
|
10
|
25
|
11
|
69
|
6.3
|
83
|
7.5
|
110
|
10
|
5
|
|
E 1542/10 x 32
|
|
10
|
32
|
8.5
|
68
|
8
|
82
|
9.6
|
109
|
12.8
|
5
|
|
E 1542/10 x 38
|
|
10
|
38
|
6.8
|
65
|
9.5
|
78
|
11.4
|
103
|
15.2
|
5
|
|
E 1542/10 x 44
|
|
10
|
44
|
6
|
66
|
11
|
79
|
13.2
|
106
|
17.6
|
5
|
|
E 1542/10 x 51
|
|
10
|
51
|
5
|
64
|
12.8
|
77
|
15.3
|
102
|
20.4
|
5
|
|
E 1542/10 x 64
|
|
10
|
64
|
4.1
|
66
|
16
|
79
|
19.2
|
105
|
25.6
|
5
|
|
E 1542/10 x 76
|
|
10
|
76
|
3.6
|
68
|
19
|
82
|
22.8
|
109
|
30.4
|
5
|
|
E 1542/10 x 305
|
|
10
|
305
|
0.9
|
69
|
76.3
|
82
|
91.5
|
110
|
122
|
5
|
|
E 1542/12,5 x 25
|
|
12.5
|
25
|
21
|
132
|
6.3
|
158
|
7.5
|
210
|
10
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 32
|
|
12.5
|
32
|
16.4
|
131
|
8
|
157
|
9.6
|
210
|
12.8
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 38
|
|
12.5
|
38
|
13.6
|
129
|
9.5
|
155
|
11.4
|
207
|
15.2
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 44
|
|
12.5
|
44
|
12.1
|
133
|
11
|
160
|
13.2
|
213
|
17.6
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 51
|
|
12.5
|
51
|
10.3
|
132
|
12.8
|
158
|
15.3
|
210
|
20.4
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 64
|
|
12.5
|
64
|
7.6
|
122
|
16
|
146
|
19.2
|
195
|
25.6
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 76
|
|
12.5
|
76
|
6.3
|
120
|
19
|
144
|
22.8
|
192
|
30.4
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 89
|
|
12.5
|
89
|
5.4
|
120
|
22.3
|
144
|
26.7
|
192
|
35.6
|
6.3
|
|
E 1542/12,5 x 305
|
|
12.5
|
305
|
1.6
|
122
|
76.3
|
146
|
91.5
|
195
|
122
|
6.3
|
|
E 1542/16 x 25
|
|
16
|
25
|
29
|
183
|
6.3
|
218
|
7.5
|
290
|
10
|
8
|
|
E 1542/16 x 32
|
|
16
|
32
|
22.9
|
183
|
8
|
220
|
9.6
|
293
|
12.8
|
8
|
|
E 1542/16 x 38
|
|
16
|
38
|
19.3
|
183
|
9.5
|
220
|
11.4
|
293
|
15.2
|
8
|
|
E 1542/16 x 44
|
|
16
|
44
|
17.1
|
188
|
11
|
226
|
13.2
|
301
|
17.6
|
8
|
|
E 1542/16 x 51
|
|
16
|
51
|
14
|
179
|
12.8
|
214
|
15.3
|
286
|
20.4
|
8
|
|
E 1542/16 x 64
|
|
16
|
64
|
10.7
|
171
|
16
|
205
|
19.2
|
274
|
25.6
|
8
|
|
E 1542/16 x 76
|
|
16
|
76
|
9
|
171
|
19
|
205
|
22.8
|
274
|
30.4
|
8
|
|
E 1542/16 x 89
|
|
16
|
89
|
7.3
|
163
|
22.3
|
195
|
26.7
|
260
|
35.6
|
8
|
|
E 1542/16 x 102
|
|
16
|
102
|
6.8
|
173
|
25.5
|
208
|
30.6
|
277
|
40.8
|
8
|
|
E 1542/16 x 305
|
|
16
|
305
|
2.3
|
176
|
76.3
|
211
|
91.5
|
281
|
122
|
8
|
|
E 1542/20 x 25
|
|
20
|
25
|
55.8
|
352
|
6.3
|
419
|
7.5
|
558
|
10
|
10
|
|
E 1542/20 x 32
|
|
20
|
32
|
45
|
360
|
8
|
432
|
9.6
|
576
|
12.8
|
10
|
|
E 1542/20 x 38
|
|
20
|
38
|
36
|
342
|
9.5
|
410
|
11.4
|
547
|
15.2
|
10
|
Details
Productbeschrijving
- DIN ISO 10243
- Maximale temperatuur: 250 °C
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggen