Artikelen 27

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
d4
E 15365/10 x 25
10
25
4.4
28
6.3
33
7.5
44
10
5
1.1
E 15365/10 x 32
10
32
3.4
27
8
33
9.6
44
12.8
5
1.1
E 15365/10 x 38
10
38
2.8
26
9.5
32
11.4
42
15.2
5
1.1
E 15365/10 x 44
10
44
2.4
26
11
31
13.2
42
17.6
5
1.1
E 15365/10 x 51
10
51
2.1
27
12.8
32
15.3
43
20.4
5
1.1
E 15365/10 x 64
10
64
1.6
26
16
31
19.2
42
25.6
5
1.1
E 15365/10 x 76
10
76
1.3
25
19
30
22.8
40
30.4
5
1.1
E 15365/10 x 305
10
305
0.3
24
76.3
29
91.5
38
122
5
1.1
E 15365/12,5 x 25
12.5
25
8.5
53
6.3
64
7.5
85
10
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 32
12.5
32
6.5
52
8
62
9.6
83
12.8
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 38
12.5
38
5.3
51
9.5
61
11.4
81
15.2
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 44
12.5
44
4.4
49
11
59
13.2
78
17.6
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 51
12.5
51
3.8
48
12.8
58
15.3
78
20.4
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 64
12.5
64
2.9
47
16
56
19.2
75
25.6
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 76
12.5
76
2.5
48
19
57
22.8
76
30.4
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 89
12.5
89
2.1
47
22.3
56
26.7
75
35.6
6.3
1.5
E 15365/12,5 x 305
12.5
305
0.6
45
76.3
54
91.5
73
122
6.3
1.5
E 15365/16 x 25
16
25
17.9
112
6.3
134
7.5
179
10
8
2
E 15365/16 x 32
16
32
13.5
108
8
129
9.6
173
12.8
8
2
E 15365/16 x 38
16
38
10.5
100
9.5
120
11.4
160
15.2
8
2
E 15365/16 x 44
16
44
8.8
96
11
116
13.2
154
17.6
8
2
E 15365/16 x 51
16
51
7.6
97
12.8
116
15.3
155
20.4
8
2
E 15365/16 x 64
16
64
5.9
95
16
114
19.2
152
25.6
8
2
E 15365/16 x 76
16
76
4.8
91
19
109
22.8
145
30.4
8
2
E 15365/16 x 89
16
89
4
90
22.3
108
26.7
142
35.6
8
2
E 15365/16 x 102
16
102
3.5
89
25.5
107
30.6
143
40.8
8
2
E 15365/16 x 305
16
305
1.1
85
76.3
101
91.5
134
122
8
2

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 250 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.