E 3064
Водач за наклонена колонка
Артикул 8
| |
ADP
|
d1: За наклонени колонки Ø d1
|
b
|
l
|
M
|
s
|
b1
|
l1
|
r1
|
l2
|
r2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3064/12
|
|
12
|
22
|
33.5
|
M5
|
11
|
- |
5.5
|
4.5
|
16
|
0.5
|
|
E 3064/14
|
|
14
|
24
|
36.5
|
M5
|
13
|
- |
5.5
|
5.5
|
16.5
|
0.5
|
|
E 3064/16
|
|
16
|
27
|
36.5
|
M5
|
15
|
15
|
5.5
|
5.5
|
14
|
0.5
|
|
E 3064/18
|
|
18
|
30
|
38
|
M5
|
16
|
18
|
5.5
|
5.5
|
13.5
|
0.5
|
|
E 3064/20
|
|
20
|
32
|
40
|
M5
|
17
|
20
|
5.5
|
5.5
|
13
|
0.5
|
|
E 3064/22
|
|
22
|
35
|
41.5
|
M5
|
18
|
23
|
5.5
|
5.5
|
12.5
|
0.5
|
|
E 3064/24
|
|
24
|
37
|
46.5
|
M6
|
21
|
24
|
6
|
6.5
|
15
|
1.0
|
|
E 3064/30
|
|
30
|
44
|
52
|
M6
|
23
|
31
|
6
|
6.5
|
14
|
1.0
|
Детайли
Материал
- 1.2363 ≈58 HRC
Документ/и
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сега