Artikelen 3

ADP
d1
l
SW
l1
E 2740/20 x 1,5
M20 x 1.5
9
22
6
E 2740/25 x 1,5
M25 x 1.5
10
28
6.5
E 2740/32 x 1,5
M32 x 1.5
10.5
35
7

Details

Materiaal

  • 2.0401 / vernikkeld
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.