Artikelen 7

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
d4
d5
E 2810/ 8/1/8/ 50
8
G 1/8"
50
6
26
23
17.5
6
21
E 2810/ 8/1/8/100
8
G 1/8"
100
6
60
23
17.5
6
21
E 2810/ 8/1/8/150
8
G 1/8"
150
6
60
23
17.5
6
21
E 2810/ 8/1/4/ 50
8
G 1/4"
50
8
26
22
17.5
8
21
E 2810/ 8/1/4/100
8
G 1/4"
100
8
60
22
17.5
8
21
E 2810/ 8/1/4/150
8
G 1/4"
150
8
60
22
17.5
8
21
E 2810/ 8/1/4/200
8
G 1/4"
200
8
60
22
17.5
8
21

Details

Materiaal

  • Messing (vernikkeld)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.