Artikelen 122

ADP
d1
l
SW
l4
d5
l5
E 1034/ 8 x 40
8
40
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 50
8
50
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 60
8
60
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 70
8
70
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 80
8
80
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 90
8
90
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 100
8
100
4
2.3
M 5
16
E 1034/ 8 x 120
8
120
4
2.3
M 5
16
E 1034/10 x 40
10
40
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 50
10
50
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 60
10
60
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 70
10
70
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 80
10
80
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 90
10
90
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 100
10
100
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 120
10
120
4
4
M 6
16
E 1034/10 x 140
10
140
4
4
M 6
16
E 1034/12 x 40
12
40
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 50
12
50
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 60
12
60
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 70
12
70
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 80
12
80
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 90
12
90
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 100
12
100
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 110
12
110
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 120
12
120
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 140
12
140
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 160
12
160
5
5
M 6
16
E 1034/12 x 180
12
180
5
5
M 6
16
E 1034/14 x 50
14
50
5
5
M 6
16

Details

Productbeschrijving

  • Eenvoudige montage door sleutelwijde aan de klopse kant

Voordelen

  • Eenvoudige montage door binnenzeskant aan de kopse kant
  • Doorlopend glijvlak
  • Eenvoudigere montage en demontage

Materiaal

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.